Cuscinetti A Sfera Lineari
con compensazione di errore angolare
plastica
- Guarnizione su entrambi i lati
- Il supporto in plastica serve al tempo stesso come corsa di ritorno e guarnizione a bussola
- Fattore di carico dinamico fino a 4800 N
- Guarnizione fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto basso
46,16 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetti A Sfera Lineari
Ausführung 1
con compensazione di errore angolare
Versione 2
aperto
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
26
D=Diametro interno
16
L=Lunghezza
36
T1=Capacità carico dinami. N
1020
T2=Capacità di carico statico
1120
D2
24,9
E
0
G
68°
L1
24,6
L2
1,3
W
9,8
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di plastica.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285 con compensazione degli errori di allineamento. Con tenute su entrambi i lati. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampata ad elevata precisione nel quale sono fissate le piastre delle piste di rotolamento in acciaio per cuscinetti volventi. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come supporto di ritorno e di tenuta. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto ridotto. Il fissaggio dei cuscinetti lineari a sfere avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.