IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con gabbia in acciaio
Versione 2
chiuso
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
20
L=Lunghezza
45 -0,2
Capacità di carico dinamica N
924
Capacità di carico statica N
1610
D2
30,3
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in acciaio.
Sfere di acciaio.
Nota
Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli elastici secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

Le boccole di guida con sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche