{"product":{"productId":"agid.4692","price":263.61,"name":"GUIDA LINEARE, SEMPLICE DI.16, L=4000,L1=120, L2=20, ALLUMINIO"},"currency":"CHF"}
Guida lineare
alluminio
- Per la compensazione di differenze di altezza
- Massima flessibilità nella struttura
- Risultati di attrito e usura molto buoni
- Robuste e resistenti allo sporco
Unità di vendita
263,61 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Guida lineare
Dimensioni
16
Versione 2
semplice
Materiale
Corpo base
alluminio
L2=Distanza tra i fori dal bor
20
L=Lunghezza
4000
A
19
B
29
B1
27
D
16
D1
9
D2
15
H
27
H1
14
H2
7,5
L
max.
4000
L1
120
T
4
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzate dure, spessore dello strato 50 µm.
Durezza 500 HV.
Durezza 500 HV.
Nota
Le guide singole consentono la massima flessibilità nella struttura e un montaggio semplice. Utilizzabile per compensare le differenze di altezza. L'alluminio con anodizzazione dura si usa anche come materiale per le guide e consente di ottenere migliori risultati in relazione ad attrito e usura. Robuste e non sensibili allo sporco, vi si possono trasportare anche carichi pesanti in modo sicuro e privo di manutenzione.
** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.