{"product":{"productId":"agid.13001","price":23.53,"name":"CARRELLO DI GUIDA, SUPP. LIBERODIREZIONE Z DI.12, L3=34, ZINCO,COMP:IGLIDUR®"},"currency":"CHF"}
Carrello Di Guida
zinco
- Prive di manutenzione grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione
- Gli elementi di scorrimento sono resistenti all'usura e interscambiabili
- Superficie guide lineari anodizzata dura 500 HV
Unité de vente
CHF23.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chariot de guidage
Taille
12
Finition 2
palier flottant dans l’axe z
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
Iglidur®
L3=longueur
34
A
20
A1
15
B
27
B2
7,5
C0(-Y)
N
960
C0Y
N
960
C0Z
N
480
D
M3
D1
6,5
H
13
H1
2,2
H4
9,5
L4
22
M0X
Nm
9,2
M0Y
Nm
4,4
M0Z
Nm
4,4
RoHS
true
Description
Materiale
Carrello di scorrimento corpo base di zinco, elementi di scorrimento di iglidur® J.
Nota
Le guide lineari a basso profilo, grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione, sono totalmente prive di manutenzione. Gli elementi di scorrimento di iglidur® J sono resistenti all'usura e interscambiabili. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Un vantaggio significativo di queste guide lineari a basso profilo sono le dimensioni ridotte.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.