IT
Choose your Language
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
Supporto libero
Materiale Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
3120
A
11
A1
5
B1
29,8
C
3
D
6
Dimensioni
30
H
16
R
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Guide di scorrimento a perni volventi.

Le guide fisse servono per assorbire forze assiali e radiali. Le guide mobili servono per assorbire il carico delle forze radiali e, in combinazione con la guida fissa, permettono di assorbire eventuali coppie che si manifestano. Nel collegamento con cuscinetto bloccato e libero, la guida a supporto libero compensa gli errori di parallelismo e tolleranza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche