|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo cursori in acciaio. Estrattore di poliammide modificato. Rulli in acciaio 1.3505.Versione:Corpo armatura galvanizzato.Nota:Carrelli di guida a rulli con cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente ed estrattore in poliammide che proteggono le vie di corsa dallo sporco. Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato. Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.Su richiesta:Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | A1 | B | B1 | B2 | D | E | H | H1 | L | L1 | C dinamico N | C0Y N | C0Z N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21322-1118060 | 18 | 20 | 9,5 | 18 | 14 | M5 | 20 | 15 | 5,7 | 76 | 60 | 1530 | 820 | 260 | 1,5 | 4,7 | 8,2 |  | | 124.23 CHF | | 21322-1128080 | 28 | 35 | 14,9 | 28 | 21,7 | M5 | 22,5 | 23,9 | 9,7 | 100 | 80 | 4260 | 2170 | 640 | 6,2 | 16 | 27,2 |  | | 142.26 CHF | | 21322-1135100 | 35 | 45 | 19,9 | 35 | 27,85 | M6 | 27,5 | 30,2 | 11,9 | 120 | 100 | 8040 | 3510 | 1060 | 12,9 | 33,7 | 61,5 |  | | 173.08 CHF | | 21322-1143120 | 43 | 55 | 24,9 | 43 | 34,3 | M8 | 32,5 | 37 | 14,5 | 140 | 120 | 12280 | 5500 | 1570 | 23,6 | 60 | 104,5 |  | | 185.73 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
Binari guida delle ruote Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito |
|