IT
Choose your Language
Denominazione
Guida telescopica
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
B=Larghezza
43
H=Altezza
44
L=Lunghezza
530
C0Y N
1193
C0Z N
1193
Corsa S
556
D per vite
M8
Dimensioni
43
Numero di fori
7
R
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estrazione completa composta da due guide lineari che fungono da elemento fisso ed elemento mobile e da due cursori che, collegati tra loro, formano un elemento intermedio. Questa struttura garantisce una buona protezione dallo sporco delle gabbie aperte del cuscinetto a sfera. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale. Per raggiungere tutti i fori di montaggio è necessario rimuovere la vite di arresto nella guida e reinserirla successivamente. Una corsa su entrambi i lati viene raggiunta tramite la rimozione delle viti di arresto.

Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche