{"product":{"productId":"agid.4751","price":67.69,"name":"CARRELLO DI GUIDA STANDARD DI.15 L3=43B1=32 ACCIAIO INOX, MINI"},"currency":"CHF"}
Carrello di guida
Standard
acciaio inox
- Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni
- Con guida a ricircolo di sfere senza precarico
- Fattore di carico dinamico fino a 4410 N
- Guarnizione di chiusura su entrambi i lati
Unità di vendita
67,69 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
Standard
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio inox
B1=Larghezza
32
L3=Lunghezza
43
A
25
A1
20
B
15
Capacità di carico
dinamica
N
4410
Capacità di carico
statica
N
6570
Dimensioni
15
E
8,5
H
9,5
H1
16
H2
4
L4
25,7
M
M3
Mx
Nm
30,2
My
Nm
16,5
Mz
Nm
17,9
T
4
Versione
Standard
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio inox 1.4034.
Sfere in acciaio inox 1.4034.
Elementi di rinvio in plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Nel modello standard, i carrelli di guida a ricircolo di sfere in miniatura sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Attenzione
Utilizzare sempre le guide di montaggio fornite, altrimenti non è garantita la tenuta della sfera nel carrello.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.