IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4034.

Versione
non trattato.
temprato 52 HRC.
Nota
Guide lineari con profilo avvitabili dall'alto. Le guide lineari di profilo sono disponibili in quattro grandezze in miniatura sulle quali possono essere montate uno o più carrelli con guida.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.

Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.

È possibile una composizione di guide.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche