{"product":{"productId":"agid.18069","price":265.05,"name":"INDICATORE DI POSIZIONE ALIMENTATO ABATTERIE 76X40 PLASTICA"},"currency":"CHF"}
Indicatore Di Posizione
alimentato a batterie
Plastica
- Per un rilevamento della posizione senza giochi
- Utilizzo principale per compiti di misurazione
- Indicazione angolare programmabile
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Reset, dimensione incrementale e offset tramite comando tastiera
Unità di vendita
265,05 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Indicatore Di Posizione
Versione 1
alimentato a batterie
Materiale
corpo base
Plastica
H=Altezza
40
L=Lunghezza
76
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Visiera su display LCD.
Visiera su display LCD.
Versione
Indicatore di posizione con scomparto batterie integrato.
Sensore inseribile a spina.
LCD Low Power.
Sensore inseribile a spina.
LCD Low Power.
Nota
Indicatore di misurazione digitale indipendente dalla rete per il rilevamento della posizione privo di gioco.
Il sistema viene spesso impiegato per compiti di misurazione su battute di lunghezza e angolari (su seghe circolari a formato, punzonatrici di lamiera, piegatrici ...) nel settore industriale e artigianale.
Per il montaggio del pannello di comando sono valide le dimensioni raccomandate 67+3 x 33+0,3.
La visualizzazione angolare può essere programmata.
L'area di visualizzazione ha un'altezza di ~11 mm e una scala compresa tra -999999 e 999999.
La precisione di indicazione max. decimale è 10 µm.
L'indicatore di posizione è provvisto di una memoria tamponata da batteria e di un controllo batteria con simbolo Low-Batt a ~2,4 V.
Le batterie possono essere facilmente sostituite tramite l'apposito scomparto.
L'alimentazione elettrica è realizzata per mezzo di 2 batterie mini stilo AAA (non incluse nella dotazione).
Il sistema viene spesso impiegato per compiti di misurazione su battute di lunghezza e angolari (su seghe circolari a formato, punzonatrici di lamiera, piegatrici ...) nel settore industriale e artigianale.
Per il montaggio del pannello di comando sono valide le dimensioni raccomandate 67+3 x 33+0,3.
La visualizzazione angolare può essere programmata.
L'area di visualizzazione ha un'altezza di ~11 mm e una scala compresa tra -999999 e 999999.
La precisione di indicazione max. decimale è 10 µm.
L'indicatore di posizione è provvisto di una memoria tamponata da batteria e di un controllo batteria con simbolo Low-Batt a ~2,4 V.
Le batterie possono essere facilmente sostituite tramite l'apposito scomparto.
L'alimentazione elettrica è realizzata per mezzo di 2 batterie mini stilo AAA (non incluse nella dotazione).
Dati tecnici
- Risoluzione 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 pollici
- Precisione di sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Tensione di esercizio 3 V DC, protetta contro l'inversione di polarità
- Corrente assorbita ~150 µA a 3 V DC
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Velocità di traslazione max. 5 m/s
- CEM EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Classe di protezione IP 40, apparecchio complessivo
- Classe di protezione IP 54, lato frontale
- Precisione di sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Tensione di esercizio 3 V DC, protetta contro l'inversione di polarità
- Corrente assorbita ~150 µA a 3 V DC
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Velocità di traslazione max. 5 m/s
- CEM EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Classe di protezione IP 40, apparecchio complessivo
- Classe di protezione IP 54, lato frontale
Range di temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio
Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.
Funzioni
- Funzione misurazione a catena e reset
- Immissione diretta del valore di riferimento/offset
- Immissione diretta del valore di riferimento/offset
Nota bene
L'umidità relativa dell'aria max. non può superare il 95%. Formazione di condensa non consentita.
Nota disegno
1) Connessione sensore
2) Scomparto batteria
2) Scomparto batteria
Accessory
- Sensori magnetici 21720
- Nastri magnetici 21725
- Sensori ad albero cavo 21730
- Nastri magnetici 21725
- Sensori ad albero cavo 21730
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.