Materiale
Alloggiamento in plastica.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Versione
Ottone nichelato.1x Connettore a spina M8 (codifica A), 4 poli, 1x pin.
Mostra di più
Mostra di meno
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link, Forma A, con albero cavo
da
620,22 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica
da
529,29 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Versione
Ottone nichelato.1x Connettore a spina M8 (codifica A), 4 poli, 1x pin.
Nota
Gli indicatori di posizione compatibili con IO-Link servono per regolare in misura, per ridurre in modo efficace i tempi di allestimento e aumentare l'efficienza della macchina.
Il display LCD su due righe mostra valori nominali e reali.
Due ulteriori LED generano segnali ottici per l'operatore quando il valore nominale e quello reale coincidono (LED verde) oppure no (LED rosso). I LED indicano inoltre all'operatore la direzione in cui si deve spostare l'applicazione per raggiungere la posizione desiderata.
Gli indicatori di posizione 21924.1530 e 21924.1650 sono collegati con l´attuatore attraverso un albero. La posizione dell´attuatore viene rilevata mediante robusti sensori attraverso scansione magnetica.
Gli indicatori di posizione 21924.1531 e 21924.1651 sono montati direttamente sull'applicazione. La posizione viene rilevata attraverso un sensore magnetico (21924-01) e una banda magnetica (21725), utilizzabile esclusivamente per la misurazione della lunghezza.
Il display LCD su due righe mostra valori nominali e reali.
Due ulteriori LED generano segnali ottici per l'operatore quando il valore nominale e quello reale coincidono (LED verde) oppure no (LED rosso). I LED indicano inoltre all'operatore la direzione in cui si deve spostare l'applicazione per raggiungere la posizione desiderata.
Gli indicatori di posizione 21924.1530 e 21924.1650 sono collegati con l´attuatore attraverso un albero. La posizione dell´attuatore viene rilevata mediante robusti sensori attraverso scansione magnetica.
Gli indicatori di posizione 21924.1531 e 21924.1651 sono montati direttamente sull'applicazione. La posizione viene rilevata attraverso un sensore magnetico (21924-01) e una banda magnetica (21725), utilizzabile esclusivamente per la misurazione della lunghezza.
Dati tecnici
Indicatore di posizione 21924-1530 e 21924-1650:
Numero di giri: ≤500 min-1
Tensione d'esercizio: 24 V DC ±20 %
Assorbimento di corrente: ~30 mA
Durata batteria: ~5 anni
Risoluzione: 880 incrementi/rotazione
Campo di misura: ≤11914 rotazioni
Temperatura ambiente: 0 °C a +60 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 °C a +80°C
Indicatore di posizione 21924-1531 e 21924-1651:
Tensione d'esercizio: 24 V DC ±20 %
Assobimento di corrente: ~30 mA
Durata batteria: ~5 anni
Risoluzione: 0.01 mm (con sensore magnetico 21924-01)
Precisione di sistema: ±35 µm (con sensore magnetico 21924-01)
Campo di misura: ±655 m (con sensore magnetico 21924-01)
Temperatura ambiente: 0 °C a +60 °C
Temperatura di stoccaggio:-20 °C a +80°C
Numero di giri: ≤500 min-1
Tensione d'esercizio: 24 V DC ±20 %
Assorbimento di corrente: ~30 mA
Durata batteria: ~5 anni
Risoluzione: 880 incrementi/rotazione
Campo di misura: ≤11914 rotazioni
Temperatura ambiente: 0 °C a +60 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 °C a +80°C
Indicatore di posizione 21924-1531 e 21924-1651:
Tensione d'esercizio: 24 V DC ±20 %
Assobimento di corrente: ~30 mA
Durata batteria: ~5 anni
Risoluzione: 0.01 mm (con sensore magnetico 21924-01)
Precisione di sistema: ±35 µm (con sensore magnetico 21924-01)
Campo di misura: ±655 m (con sensore magnetico 21924-01)
Temperatura ambiente: 0 °C a +60 °C
Temperatura di stoccaggio:-20 °C a +80°C
Fornitura
Indicatore di posizione.
Istruzioni di montaggio
Istruzioni di montaggio
Su richiesta
Certificato di conformità.
Nota bene
Gli indicatori di posizione possono essere integrati esclusivamente in un sistema di comunicazione IO-Link.
Nota disegno
1) Supporto al momento torcente
2) Perno filettato M3 (2x 120°)
3) Spazio min. richiesto per sostituzione batteria senza smontaggio.
4) 2x M5/7 di profondità
5) Area di contatto
6) Collegamento di messa a terra per connettore piatto 6.3 o capocorda
7) Connettore IO-Link M8 (contatto a perno) filettatura di collegamento in metallo
8) Sensore
2) Perno filettato M3 (2x 120°)
3) Spazio min. richiesto per sostituzione batteria senza smontaggio.
4) 2x M5/7 di profondità
5) Area di contatto
6) Collegamento di messa a terra per connettore piatto 6.3 o capocorda
7) Connettore IO-Link M8 (contatto a perno) filettatura di collegamento in metallo
8) Sensore
Accessory
Indicatori di posizione 21924-1530 e 21924-1650:
Riduttore 21940-20**.
Indicatori di posizione 21924-1531 e 21924-1651:
Sensore magnetico 21924-01.
Banda magnetica 21725.
Riduttore 21940-20**.
Indicatori di posizione 21924-1531 e 21924-1651:
Sensore magnetico 21924-01.
Banda magnetica 21725.