Metro A Nastro
orizzontale
acciaio
bianco
verniciato
- Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina
21,78 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Metro A Nastro
Forma
A
Ausführung 1
orizzontale
Tipo di prodotto
metro a nastro
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
bianco
Superficie corpo base
verniciato
B=Larghezza
10
H=Altezza
0,5
L=Lunghezza
3000
N=Punto zero
a sinistra
S=Graduazione
su entrambi i lati
T=Divisione
1 MM
N
a sinistra
S
su entrambi i lati
Sistema di fissaggio
autoadesivo
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
verniciato in bianco.
Nota
Metri a nastro con ripartizione in mm sul bordo superiore e inferiore in nero e cifratura progressiva in centimetri. Numeri decimali in rosso (solo per lunghezze inferiori a 1 m e solo neri in caso di punto zero al centro).
I metri a nastro hanno un lato posteriore autoadesivo dotato di una pellicola protettiva. La pellicola va rimossa prima dell'incollaggio.
I metri a nastro hanno un lato posteriore autoadesivo dotato di una pellicola protettiva. La pellicola va rimossa prima dell'incollaggio.
Utilizzo
I metri a nastro vengono utilizzati ovunque si renda necessaria una misurazione di precisione. Essi vengono utilizzati sulle macchine, sui tavoli di lavoro e sui banchi di lavoro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.