Albero Di Guida Di Precisione
con foro di montaggio
acciaio
temprato e rettificato
- Tempra superficiale induttiva
- La superficie garantisce un'elevata resistenza all'usura
- Schema di foratura compatibile con i supporti per albero 21565
60,72 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero Di Guida Di Precisione
Ausführung 1
con foro di montaggio
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e rettificato
Chiave in acciaio
1.1213
D=Diametro
12H6
HRC=Durezza superficiale HRC
62 ±2
L=Lunghezza
600
Per=Vite di fissaggio
M04
T3=Penetrazione di tempra max.
1,3
E1
75
L max.
4000
M
M04
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.1213.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.
Versione
Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota
Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.
Idoneo per supporti per albero 21565.
Idoneo per supporti per albero 21565.
Su richiesta
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno
1) smussato
Accessory
Supporti per albero 21565.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.