Albero Di Guida Di Precisione
acciaio
temprato e rettificato
- Tempra superficiale induttiva
- La superficie garantisce un'elevata resistenza all'usura
37,10 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero Di Guida Di Precisione
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e rettificato
Chiave in acciaio
1.1213
D=Diametro
3H6
HRC=Durezza superficiale HRC
62 ±2
L=Lunghezza
330
T3=Penetrazione di tempra max.
temprata a cuore
L max.
4000
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.1213.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.
Versione
Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota
Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.
Su richiesta
Lavorazione delle estremità e superfici di rivestimento cilindriche secondo le indicazioni dei clienti.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno
1) smussato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.