{"product":{"productId":"agid.31975","price":27.75,"name":"SUPPORTO PER ALBERO COMPAT, D=30, A=67,H=60, ALLUMINIO"},"currency":"CHF"}
Supporto per albero compatto
alluminio
- Forma costruttiva compatta
- Facile da montare
- Peso ridotto
Verkaufseinheit
CHF27.75
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Denominazione
Supporto per albero compatto
Materiale corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
30
A
67
B
30
C (DIN 912)
M06
D1
8,6
D2
15
E
49
H
60
H1
34
H2
22
H3
29
M
M10
Beschreibung
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero in forma compatta con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.