Unità a cuscinetti lineari compatte
tandem
alluminio
- Forma costruttiva compatta
- Facile da montare
- Peso ridotto
304,86 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità a cuscinetti lineari compatte
Ausführung 1
tandem
Versione 2
chiuso
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro interno
50
A
103
D1
62
D2
10,5
E1
100
E2
82
E3
72,5
H
92
H1
47
H2
26
H3
46
L
145
M
M12
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le unità a cuscinetti lineari pronte per il montaggio, di forma compatta, comprendono un alloggiamento in alluminio estruso, due cuscinetti a sfere lineari 21511-01 montati e guarnizioni su entrambi i lati.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfera lineare (x2).
Con foro di lubrificazione M8x1.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfera lineare (x2).
Con foro di lubrificazione M8x1.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.