Unità A Cuscinetti Lineari
con flangia
alluminio
- Pronto al montaggio
- Cuscinetti a sfera lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Modello compatto
- Guida precisa con carichi elevati
151,71 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità A Cuscinetti Lineari
Ausführung 1
con flangia
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro interno
40
A
100
D1
62
D2
90
D3
11
E
78
L
80
L1
59
L2
16
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio o ghisa grigia.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, da un cuscinetto lineare a sfere autoallineante 21510 e da tenute su entrambi i lati. Il cuscinetto è fissato nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Attenzione
Attenzione: il diametro D2 dell'articolo 21522-501002 non è lavorato, non è previsto il diametro di centraggio g7
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.