Unità A Cuscinetti Lineari
tandem
alluminio
- Alloggiamento di precisione nella struttura leggera
- Cuscinetti a sfere lineari montati con compensazione errori angolari
- Con guarnizioni integrate
328,33 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità A Cuscinetti Lineari
Ausführung 1
tandem
Versione 2
aperto
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro interno
30
A
87
D1
47
D2
10,3
D3
18
E1
85
E2
62
E3
39,5
H
60
H1
35
H2
26
H3
48
H4
16
H5
33
L
152
M
M12
W
14,4
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, due cuscinetti lineari a sfere autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con delle viti cilindriche.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x2).
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x2).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Albero di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.