{"product":{"productId":"agid.18129","price":169.05,"name":"SUPPORTO VERTICALE VERSIONE CORTA DI.1275X146 ALLUMINIO"},"currency":"CHF"}
Supporto Verticale
versione corta
alluminio
- Per la rapida realizzazione degli assi x-z
- Combinabile con diversi componenti
Unità di vendita
169,05 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto Verticale
Dimensioni
12
Versione 1
versione corta
Materiale
corpo base
alluminio
B=Larghezza
75
H=Altezza
146
B1
60
B2
42,43
D
6,4
D1
M6
H1
12
H2
5,7
H4
8
H5
131
H6
116
L1
27
L2
36
L3
7
L4
2
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Il supporto verticale viene montato perpendicolarmente alla superficie di avvitamento.
Combinabile con tavole di posizionamento, tavole ortogonali, tavoli elevatori e tutti gli altri componenti della stessa grandezza.
Combinabile con tavole di posizionamento, tavole ortogonali, tavoli elevatori e tutti gli altri componenti della stessa grandezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.