{"product":{"productId":"agid.18130","price":103.58,"name":"SUPPORTO VERTICALE VERSIONE LUNGA DI.429X76 ALLUMINIO"},"currency":"CHF"}
Supporto verticale
versione lunga
alluminio
- Per la rapida realizzazione degli assi x-z
- Combinabile con diversi componenti
Unità di vendita
103,58 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto verticale
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
29
H=Altezza
76
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M3
Dimensioni
4
H1
70
H2
2,8
H4
6
H5
4
H6
62
L1
13
L2
18
L3
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Unknown
~ REACh SVHC 2 name > threshold
Lead possible
~ RoHS conformity
Yes, but exemptions unknown
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Il supporto verticale viene montato perpendicolarmente alla superficie di avvitamento.
Combinabile con tavole di posizionamento, tavole a croce, tavoli elevatori e tutti gli altri componenti della stessa grandezza.
Combinabile con tavole di posizionamento, tavole a croce, tavoli elevatori e tutti gli altri componenti della stessa grandezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.