Tavola Di Posizionamento
versione lunga
alluminio
- Per il posizionamento di componenti e gruppi strutturali
- Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino
- Senza gioco assiale
- Mandrino autobloccante
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
290,90 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola Di Posizionamento
Ausführung 1
versione lunga
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
B=Larghezza
29
H=Altezza
14
L=Lunghezza
84,5
S=Corsa
23
B1
22
B2
12
D
13
D1
12
D2
M03X0,5
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
70
H1
12
H2
14,5
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
29
L3
22
L4
8
L5
6
Mx (Nm)
0,77
My (Nm)
0,77
Mz (Nm)
0,77
Descrizione
Materiale
Supporto del cuscinetto e slitta in lega di alluminio, anodizzata. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura trapezia rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile..
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
La graduazione è pari a 5 o 10 lineette, dove 1 lineetta corrisponde a una corsa di regolazione di 0,1 mm.
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
La graduazione è pari a 5 o 10 lineette, dove 1 lineetta corrisponde a una corsa di regolazione di 0,1 mm.
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.