Tavola A Croce
versione lunga
alluminio
- Per il semplice montaggio di tavole ortogonali
- Senza gioco assiale
- La posizione di montaggio può essere fissata in 4 posizioni mediante una vite
- Mandrino autobloccante
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
523,08 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola A Croce
Forma
A
Ausführung 1
versione lunga
Versione 2
con indicatore di posizione
Materiale corpo base
alluminio
B=Larghezza
46
H=Altezza
18
L=Lunghezza
174,5
S=Corsa
48
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
200
H1
14
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
75
L4
12
L5
2
L7
6
L8
108
Mx (Nm)
3,6
My (Nm)
3,6
Mz (Nm)
3,6
Descrizione
Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione digitale con precisione di indicazione 0,1 mm, numeri in progressione con rotazione destrorsa. Il valore visualizzato dall'indicatore di posizione può essere regolato ruotando l'anello di trascinamento senza necessità di utensili. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata in 4 posizioni per mezzo di una vite.
Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.
Indicatore di posizione digitale con precisione di indicazione 0,1 mm, numeri in progressione con rotazione destrorsa. Il valore visualizzato dall'indicatore di posizione può essere regolato ruotando l'anello di trascinamento senza necessità di utensili. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata in 4 posizioni per mezzo di una vite.
Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.