IT
Choose your Language

Sistemi di posizionamento a motore

Voci/pagina
12 di 12 voci
  • Voci/pagina
    12 di 12 voci

    I più acquistati

    Spesso visti con gli articoli nel tuo carrello

    Tavole di posizionamento elettriche



    Le tavole di posizionamento elettriche sono dei sistemi lineari utilizzabili in modo versatile, particolarmente adatte ai moduli di spostamento e posizionamento. Le tavole di posizionamento o tavole rotonde di posizionamento servono per posizionare con precisione al centesimo di millimetro componenti, interruttori di finecorsa, sensori, pinze e battute. Le tavole di posizionamento elettriche di norelem offrono all'utente una vasta gamma di soluzioni per la gestione dei compiti di guida e posizionamento. I campi di applicazione sono i centri di lavoro all'interno dei sistemi di movimentazione, le macchine utensili o le apparecchiature di misura.



    Nonostante il motore, i tavoli di posizionamento elettrici sono poco rumorosi e richiedono poca manutenzione e sono un'alternativa diffusa alle varianti manuali presenti anche nel portafoglio prodotti di norelem. I moduli per il controllo e il posizionamento motorizzato sono ideali per lavorare a velocità fino a 1,2 m/min e possono gestire oggetti fino a un massimo di 10 kg di peso. Un gioco radiale di soli 0,02 mm e un gioco di inversione inferiore a 0,04 sono una dimostrazione della precisione di lavoro e del funzionamento delle tavole di posizionamento elettriche.



    La versione corta è disponibile nel formato 8, quella lunga nel formato 12. La tavola di posizionamento elettrica può essere ordinata con motore passo-passo e come versione con motore passo-passo e comando di posizionamento. La versione con motore passo-passo e comando di posizionamento è dotata di un software di programmazione semplice da utilizzare che può essere scaricato gratuitamente.



    Attenzione: le tavole di posizionamento sono disponibili esclusivamente nel formato 12 con azionamento coassiale.



    In generale tutti i moduli propulsori sono realizzati con materiali e componenti pregiati. Le boccole di scorrimento e i dadi del mandrino, ad esempio, sono realizzati in plastica ad alte prestazioni. Ciò rende le tavole di posizionamento eccezionalmente robuste e durevoli nell’impiego. Viene così garantito un funzionamento continuo delle unità nella prassi, anche con un tempo di accensione del 100%. Elementi propulsori come mandrini o alberi sono tutti in acciaio inox e il corpo è in alluminio anodizzato.



    Per agevolare il lavoro a costruttori e sviluppatori, le tavole di posizionamento motorizzate sono compatibili con tutti gli altri componenti delle stesse dimensioni (tipico sistema modulare norelem). Ciò consente un elevato grado di flessibilità per realizzare soluzioni personalizzate. I sistemi multiasse comprendenti il montaggio di sensori di posizione finale sono realizzabili in modo semplice. Un'ampia gamma di accessori, come gli interruttori di prossimità e i relativi supporti per i sensori, completano la gamma.