{"product":{"productId":"agid.16907","price":74.08,"name":"Piastre di montaggio orizzontali"},"currency":"CHF"}
Materiale
Lega di alluminio.
Mostra di più
Mostra di meno
Piastre di montaggio orizzontali corte
da
CHF74.08
+ IVA
più le spese di spedizione
Piastre di montaggio orizzontali lunghe
da
CHF79.19
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Nota
La piastra di montaggio serve per il montaggio orizzontale della tavola di posizionamento corta e/o lunga con azionamento elettrico. Con cave per il montaggio diretto di interruttori di prossimità induttivi (20905-005). Gli interruttori di prossimità possono essere regolati con l'unità di posizionamento installata. I fori filettati M4 servono per il fissaggio del supporto del sensore 21093.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.