|
|
21090_LPiastre di montaggio orizzontali lunghe |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Lega di alluminio.Versione:anodizzato.Nota:La piastra di montaggio serve per il montaggio orizzontale della tavola di posizionamento corta e/o lunga con azionamento elettrico. Con cave per il montaggio diretto di interruttori di prossimità induttivi (20905-005). Gli interruttori di prossimità possono essere regolati con l'unità di posizionamento installata. I fori filettati M4 servono per il fissaggio del supporto del sensore 21093.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Versione | B | B1 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21090-082 | 8 | lungo | 46 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2,3 | 6,5 | 120 | 108 | 96 | 72 | 36 |  | | 74.07 CHF | | 21090-122 | 12 | lungo | 75 | 30 | 6 | 12 | 2 | 3,3 | 7,5 | 180 | 165 | 150 | 120 | 60 |  | | 90.78 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|