DescrizioneMateriale:Lega di alluminio.Versione:anodizzato.Nota:La piastra di montaggio serve per il montaggio verticale della tavola di posizionamento corta e/o lunga con azionamento elettrico. Con cave per il montaggio diretto di interruttori di prossimità induttivi (20905-005).). Gli interruttori di prossimità possono essere regolati con l'unità di posizionamento installata. I fori filettati M4 servono per il fissaggio del supporto del sensore 21093.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.