{"product":{"productId":"agid.17030","price":126.58,"name":"Piastre di montaggio verticali lunghe"},"currency":"CHF"}
- Per la rapida realizzazione degli assi x-z
- Combinabile con diversi componenti
Beschreibung
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
La piastra di montaggio serve per il montaggio verticale della tavola di posizionamento corta e/o lunga con azionamento elettrico. Con cave per il montaggio diretto di interruttori di prossimità induttivi (20905-005).). Gli interruttori di prossimità possono essere regolati con l'unità di posizionamento installata. I fori filettati M4 servono per il fissaggio del supporto del sensore 21093.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.