{"product":{"productId":"agid.21906","price":936.47,"name":"TAVOLA GUIDA D.PRECISIONE SU RULLI CONVITE MICROMETRICA, B=60, L=180, C=70,F=305, GHISA GRIGIA"},"currency":"CHF"}
Tavola Di Guida Di Precisione
mounted on roller bearings
ghisa grigia
- Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1095 N
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 150 mm
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Fori di centratura
Unità di vendita
936,47 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tavola Di Guida Di Precisione
Versione 1
mounted on roller bearings
Versione 2
con vite micrometrica
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
60
L=Lunghezza piastra
180
A
25
A1
17
A2
16,3
B1
59,5
C
70
D
M6x1
D1
7
D2
M4
D3
4,3
D4
8
E2
34
E3
34
E4
34
F
N
305
K
23,5
L1
105
L2
50
L3
5,5
M
M4
M1
M3
M2
M4
Mx
Nm
23
My
Nm
23
Mz
Nm
34
O
18,5
P
1,6
P1
3,2
R
8
T1
0,02
T2
0,02
TA
E2
10
TA
E4
6
U2
43
Descrizione
Materiale
EN-GJL-250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida di precisione a rulli vengono impiegate nella costruzione di macchine e attrezzi, nella tecnica di misurazione, negli strumenti ottici e nella meccanica di precisione. La graduazione sulla vite micrometrica è pari a 0,02 mm.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E4 = n. di fori di montaggio E4/D1 nella parte interna.
TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E4 = n. di fori di montaggio E4/D1 nella parte interna.
TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.