Rullo Di Guida
senza sistema di fissaggio
poliuretano
- Due differenti superfici di scorrimento
- Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, scarsa resistenza al rotolamento, antitraccia, alta resistenza all'abrasione
- Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, alta resistenza all'abrasione
- Le aree di applicazione includono nastri trasportatori o portoni
35,60 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rullo Di Guida
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Materiale corpo base
poliuretano
B=Larghezza cinghia
20
D=Diametro rullo
70
F5=Portata kg
125
KL=Cuscinetto a sfere
6205 2RS
MAT4=Materiale superficie di s
extrathane
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
B1
15
D1
25
Descrizione
Materiale
Superficie di scorrimento in Extrathane durezza 92° Shore A, marrone chiaro o poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.
Nota
Superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.
Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni, antitraccia, privo di scolorimento da contatto.
Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Campo di applicazione: nastri trasportatori, porte, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni, antitraccia, privo di scolorimento da contatto.
Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Campo di applicazione: nastri trasportatori, porte, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.