DE
Choose your Language
Benennung
Kegelgriff
Form
N
Norm DIN
DIN 99
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
A=Grifflänge
152
D2=Kugel
40
X=Gewinde
M20
B2
30
Befestigungsart
Innengewinde
D1
25
Form-Typ
20°
H
75,5
L2
12,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl poliert.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch