EN
Choose your language
Designation
Prism
Version 1
for quick-action clamps
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B=Width
150
H=Height
46
B1
20
H1
29
H2
25
H3
13
L
6
L3
55
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Vé pour la mesure de pièces rondes.
Ce vé comporte un taraudage latéral adapté à la bride à lame ressort / bride pivotante avec fixation 34013.

Les vés peuvent être reliés à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les vés peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Contenu de la livraison
Butée de longueur réglable.
Indication de dessin
1) Butée de longueur réglable
Accessoire
Brides à lame ressort / brides pivotantes avec fixation 34013.
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought