FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Prisme
Modèle 1
pour griffes à serrage rapide
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
B=Largeur
150
H=Hauteur
46
B1
60
H1
29
H2
25
H3
13
L
6
L3
55
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Steel.
Version
Hardened.
Note
V-blocks for holding cylindrical workpieces.
The V-block has a tapped hole on the side to fit a spring clamp with mounting bracket 34013.

The V-blocks can be connected to all (basic) quick-action clamps to form a quick-change system. This enables the V-blocks to be mounted quickly and effectively on various quick-release holders.
Scope of delivery
Adjustable length stop.
Drawing reference
1) Adjustable length stop.
Accessory
Spring clamp with mounting bracket 34013
Baseplates 34031.
Positioning stage 34031-05.
Basic quick-action clamp 33227-05.
Basic quick-action clamp 34006.
Basic quick-action clamp 34021.
Cross table 34031-10.
Quick-action clamp with angle element 33227-10.
Rotatable quick-action clamp with angle element 34007.
Rotatable quick-action clamp 34007-02.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought