EN
Choose your language
Designation
Ejector
Version 1
Inline
Form
A
Form definition
with internal thread
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
G=Thread
G1/8"
Air consumption (l/min)
21
D
M5
H
29,8
L
35
L1
16
L2
5
Max. vacuum (%)
90
Nozzle diameter (mm)
0,7
Optimum operating pressure (bar)
5
P
G1/4
SW
17
Suction capacity (l/min)
14
T
7,5
T1
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Matière
Corps de base en aluminium.
Système de buses en laiton.
Finition
Corps de base anodisé.
Nota
Éjecteur en ligne avec buse à un niveau pour la génération de vide directement sur le lieu d’utilisation.
Générateur de vide à commande pneumatique fonctionnant selon le principe du venturi. L’air comprimé est introduit dans l’éjecteur et passe à travers une buse. Immédiatement après son passage dans la buse, une dépression se crée, ce qui permet d’aspirer l’air via le raccord de vide. L’air aspiré et l’air comprimé sont tous deux rejetés dans l’atmosphère par le conduit d’évacuation.

Le principal avantage des éjecteurs en ligne réside dans le fait qu’ils peuvent être montés directement sur la ventouse. L’intégration de l’éjecteur en ligne à la ventouse permet de créer un vide localisé. Cela permet une préhension multiple et indépendante. En cas de non-occupation d’une ventouse, le
vide est maintenu au niveau des autres ventouses. Aucune vanne d’arrêt n’est nécessaire.
Données techniques
Alimentation en air comprimé : air filtré, non lubrifié ; pression de 2 à 6 bar. Pression de service optimale de 5 bar.
Plage de température
0 °C à +80 °C.
Indication de dessin
1 Raccord d’air comprimé
2 Raccord de vide
3 Air évacué
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté