EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
20°
Form definition
20°
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
plastic
Surface finish component
polished
A=Handle length
88
L=thread length
40
X=thread (inch)
5/16-18
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
22
Size
1
Steel code
1.4305
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
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.

Finition
Acier inox naturel.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté