IT
Choose your Language
Designation
Eye bolt
Version 1
with contact face
Main material
QT steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
B in inch
1.000
B1 in inch
1.625
D1 in inch
5/16-18
D2 in inch
0.313
D3 in inch
0.625
L inch
2.000
R in inch
0.313
S in inch
0.375
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté