EN
Choose your language

Description

Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe de roue vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc résistent aux chocs et aux impacts.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche