Kit de fixation pour pièces minces acier inoxydable naturel 03094-10-110135
- Pour composants à parois minces
- Universels
Unità di vendita
7,62 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Kit de fixation
Modèle 1
pour pièces minces
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M10x1
D2=Diamètre extérieur
15
D3=Alésage de fixation
12
D=diamètre
11,8
L3=épaisseur de paroi
3-4
SW=largeur de clé
16
T=longueur de serrage
3,5
L
3
L1
1,5
L2
8
Taille
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Description du produit
Les kits de fixation pour pièces à parois minces servent à fixer des doigts d'indexage sur des tôles, par exemple.
Matière
Acier de décolletage ou Inox 1.4305.
Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Acier inoxydable naturel.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.