FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Kit de fixation
Modèle 1
pour pièces minces
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M12x1,5
D2=Diamètre extérieur
17
D3=Alésage de fixation
14
D=diamètre
13,8
L3=épaisseur de paroi
4-5
SW=largeur de clé
17
T=longueur de serrage
4,5
L
4
L1
1,5
L2
10
Taille
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les kits de fixation pour pièces à parois minces servent à fixer des doigts d'indexage sur des tôles, par exemple.
Matière

Acier de décolletage ou Inox 1.4305.

Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté