IT
Choose your Language

Descrizione

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Classe de résistance 5.8.



Finition inox :

Doigt d'indexage non trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4305.



Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Sur demande
Finitions spéciales.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought