FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Classe de résistance 5.8.



Finition inox :

Doigt d'indexage trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4034.



Doigt d'indexage non trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4305.



Anneau 1.4310, naturel.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d’indexage, p. ex. à l’aide d'un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage.
Sur demande
Finitions spéciales.

D'autres clients ont également acheté