{"product":{"productId":"agid.11442","price":10.79,"name":"Doigts d\u2019indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, avec couvercle, avec encoche d\u2019arrêt et contre-écrou"},"currency":"CHF"}
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Description
Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Finition
Finition acier :
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox :
Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox :
Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.