{"product":{"productId":"agid.20499","price":16.87,"name":"Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage"},"currency":"CHF"}
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression
- Le bouton de déverrouillage permet de modifier la position d'indexage
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Le verrouillage s’effectue en actionnant le bouton-pression.
Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d’indexage.
Le verrouillage s’effectue en actionnant le bouton-pression.
Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d’indexage.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Bouton de déverrouillage en thermoplastique.
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Bouton de déverrouillage en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manoeuvre gris foncé RAL 7021.
Bouton de déverrouillage rouge.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manoeuvre gris foncé RAL 7021.
Bouton de déverrouillage rouge.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.