EN
Choose your language

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton.
Matière

Version acier :

Douille filetée 1.0715.

Doigt d'arrêt 1.4305.



Version inox :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'arrêt 1.4305.



Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé RAL 7021.

Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.

Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought