{"product":{"productId":"agid.30414","price":3.88,"name":"Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique"},"currency":"CHF"}
Matière
Version acier :
Douille filetée 1.0715.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Version inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique
à partir de
3,88 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou
à partir de
3,96 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt
à partir de
3,99 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou
à partir de
4,08 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton.
Matière
Version acier :
Douille filetée 1.0715.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Version inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou