FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.



Finition Inox :

Doigt d'arrêt non traité :

Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.



Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Frein-filet en polyamide bleu.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache).
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought