{"product":{"productId":"agid.12582","price":7.05,"name":"POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ,AVEC FREIN-FILET D=M10 L=23, ACIERINOX., COMP:BILLE EN INOX"},"currency":"CHF"}
Poussoir à ressort
avec frein-filet
acier inoxydable
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Extrémité sphérique trempée
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Unité de vente
7,05 CHF / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Finition 1
avec frein-filet
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
bille en inox
D=Filetage
M10
L=Longueur
23
Couple de dévissage env. nm
0,6
Couple de serrage
env. Nm
1,3
D1
6
Force du
ressort finale
F2 env. N
100
Force du
ressort initiale
F1 env. N
66
Force du ressort
renforcé
Form du patin
bille
H
2
L1
9
Profil d'entraînement
six pans creux
S
5
Description
Matière
Corps 1.4305.
Bille 1.4034.
Ressort 1.4310.
Frein-filet en nylon.
Finition
naturel. Bille traitée.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.