EN
Choose your language
Designation
Rest pad
Version 1
pin form
Form
D
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D1=Outside diameter
4
D=Thread
M8
H=Height
30
E
14,4
H1
13
Kind of fastening
internal thread
P
10
SW
13
Seat form
round
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
traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota
Les têtes d’appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté