Aimant pour unité de serrage télescopique 02403-50205087
- Positionnement libre
- Placement flexible
- Activation et désactivation simples des aimants
- Force adhésive jusqu’à 1470 N
- Interface avec le stabilisateur grâce à la bille de serrage avec calotte
Sales unit
971,58 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Désignation
Aimant
Modèle 1
pour unité de serrage télescopique
Modèle 2
norelem
Adhérence
N
1960
B
87
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
H
78
H1
134
H2
181
L
205
L1
162
L2
145
N° ONU
2807
Taille
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
L'aimant de maintien est relié au stabilisateur de pièce. L'aimant peut être positionné à l'emplacement de votre choix. Cela permet un positionnement flexible sur la table de machine-outil.
Nota
La capacité d'adhérence maximale de l'aimant pour le stabilisateur de pièce à pas de 25 mm 02403-25161064 est atteinte à partir de 8 mm d'épaisseur.
La capacité d'adhérence maximale de l'aimant pour le stabilisateur de pièce à pas de 50 mm 02403-50205087 est atteinte à partir de 15 mm d'épaisseur.
Ne doit pas être utilisé comme outil de levage.
Les billes de serrage conviennent aux deux tailles de système grâce à la plaque d'adaptation correspondante.
La capacité d'adhérence maximale de l'aimant pour le stabilisateur de pièce à pas de 50 mm 02403-50205087 est atteinte à partir de 15 mm d'épaisseur.
Ne doit pas être utilisé comme outil de levage.
Les billes de serrage conviennent aux deux tailles de système grâce à la plaque d'adaptation correspondante.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.