Adaptateur pr réglage fin acier 02402-50
- Orientation exacte de la pièce
- Réglable grâce au filetage de précision
Unité de vente
297,34 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Adaptateur
Modèle 1
pr réglage fin
Modèle 2
pour unité de serrage télescopique
Matériau
du corps de base
acier
D=diamètre
39,7
L=Longueur
38
SW=largeur de clé
36
D1
M16x1,5
D2
M27x2
L1
34
L2
35
Taille
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Le réglage fin permet d'ajuster avec précision les entraxes entre la pièce à usiner et la table d'appui. En cas de besoin, le stabilisateur de pièce peut être réglé avec une précontrainte en traction ou en compression au moyen du réglage fin.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Adaptateurs oxydés noir.
Demi-coques nitrurées.
Demi-coques nitrurées.
Nota
Pour le stabilisateur de pièce à pas de 25 mm, seul le réglage fin 02402-25120150 est requis.
L'utilisation du réglage fin sur le stablisateur de pièce à pas de 50 mm requiert le réglage fin 02402-25120150 ainsi que l'adaptateur 02402-50 (l'article comprend 2 adaptateurs et 1 vis sans tête) à chaque extrémité.
L'utilisation du réglage fin sur le stablisateur de pièce à pas de 50 mm requiert le réglage fin 02402-25120150 ainsi que l'adaptateur 02402-50 (l'article comprend 2 adaptateurs et 1 vis sans tête) à chaque extrémité.
Indication de dessin
1) Vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762, M10
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.