Stabilisateur de pièce acier 02400-50350450
- Réduction des vibrations
- Mécanisme de fixation simple
- Réglable en longueur sans palier
- Positionnement libre dans l'espace
Unità di vendita
2 749,38 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per pezzo da lavorare
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro
50
Dimensioni
50
L
max.
450
L
min.
350
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Acier de traitement.
Finition
Unité de serrage télescopique et fixations oxydées noir.
Arbre poli.
Arbre poli.
Nota
Le stabilisateur de pièce se règle en longueur sans paliers. Grâce au mécanisme de serrage, l'arbre peut être serré efficacement pour résister aux efforts de traction et de compression.
Le stabilisateur de pièce est composé d'une unité de serrage télescopique avec deux fixations ainsi que de deux billes de serrage avec calotte de forme B pour pas de 25 ou de 50 mm.
Le stabilisateur de pièce est composé d'une unité de serrage télescopique avec deux fixations ainsi que de deux billes de serrage avec calotte de forme B pour pas de 25 ou de 50 mm.
Sur demande
Kit de fixation avec bille de serrage.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.